半導体光増幅器、1050 nm、偏光依存型(BOA)


  • Polarization Dependent Booster Optical Amplifiers (BOAs)
  • SM or PM Fiber Pigtailed Butterfly Package
  • 1050 nm Operating Wavelength

BOA1050S

High-Power BOA with SM Fiber and FC/APC Connectors

FC/APC Connectors

BOA1137P

BOA with PM Fiber and FC/APC Connectors, Closeup of Butterfly Package Shown

Related Items


Please Wait

用途例

  • 変調
  • 広帯域可変レーザの増幅
  • 1064 nm 光プリアンプ
  • 偏光信号の増幅
半導体光増幅器の中心波長は、特定用途に向けて比較的容易に合わせることができます。半導体光増幅器の波長スペクトルを特定のレーザ光源に合わ体光せて調整することは一般的に行われています。実験プロジェクトや製品組み込み用途(OEM用途)向けに波長のカスタマイズをご希望の際は、当社までお問い合わせください。
Internal Diagram
Click to Enlarge
電流がリッジ導波路に印加されると、励起状態の電子が入射光の刺激を受けます。これにより光子が複製され、信号利得が得られます。

特長

  • 偏光依存型:1つの偏光状態のみを増幅
  • FC/APCコネクタ付きの1.5 m長のシングルモードまたは偏波保持ファイバーピグテール
  • 最大信号利得:21 dBまたは28 dB(典型値)
  • 最大飽和出力:9 dBmまたは17 dBm(典型値)
  • 3 dB帯域幅: 50 nmまたは85 nm(典型値)
  • 半導体の両端に施されたARコーティング(R< 0.1%)がレーザ発振を抑制

半導体光増幅器は、シングルパスの進行波増幅器で、単色信号あるいは多波長信号の両方において性能を発揮します。偏光依存型半導体光増幅器(BOA)は1つの偏光状態のみを増幅するので、入力光の偏光状態が分かっている条件での使用に適しています。こちらの半導体光増幅器は高効率のGaAs/InGaAs量子井戸(QW)構造で、1050nm帯域の偏光信号を増幅できるように設計されており、広帯域可変レーザ内部の利得媒質としてもお使いいただけます。

右の概略図でもご覧いただけるように、増幅器の入出力光は、光増幅器のチップ上の信頼性の高いリッジ導波路に結合されています。このデバイスは標準品の14ピンバタフライ型パッケージに内蔵されており、シングルモードファイバまたは偏波保持ファイバのピグテール付き(FC/APCコネクタ)となります。BOA1137PおよびBOA1050Pにはコネクターキーがスロー軸にアライメントされた偏波保持ファイバPM980-XPが使用されています。また、BOA1137SおよびBOA1050Sには偏波保持特性のないファイバHI1060が使用されています。内蔵の熱電冷却(TEC)素子とサーミスタがこれらの半導体光増幅器の温度を制御し、利得とスペクトルを安定させます。

当社の半導体光増幅器の構造や動作パラメータについての詳細は「BOAとSOAの比較」のタブをご覧ください。

推奨ドライバ
これらの増幅器の制御には、バタフライ型LD/TECコントローラCLD1015のご使用をお勧めいたします。LD/TECコントローラとマウントを組み合わせることによって、タッチパネルを介したPC制御が可能です。これらの光増幅器をCLD1015で駆動する際は、タイプ1のピン配列でご使用ください。

ASEの中心波長について
光増幅器などの広帯域半導体デバイスにおける自然放射光増幅(ASE)スペクトルの中心波長(CWL)は、ロット毎にバラつきがある可能性があります。各モデルのCWLの公差については、下の青いアイコン (info)をご参照ください。特定のASE中心波長が重要になる用途でお使いの場合、現在ご提供可能なロットでの中心波長については、当社までお問い合わせください。

Item #aInfoOperating
Wavelength
ASE Center
Wavelength
Operating Current
(Max)
3 dB BandwidthSaturation Output
Power (@ -3 dB)c,d
Small Signal Gain
(@ Pin = -20 dBm)c,d
Noise Figurec,dFiber Type
BOA1137Sinfo1050 nm1050 nm300 mA50 nm9 dBm21 dB11 dBHI1060
BOA1137PinfoPM980-XP
BOA1050Sinfo1040 nmb600 mA85 nm17 dBm28 dB7.5 dBHI1060
BOA1050PinfoPM980-XP
  • すべての仕様値は、特に記載のない限り典型値となっています。
  • さらに高い17 dBmの出力パワーを確保すると、典型的なASE中心波長は1050 nmの動作波長よりも短くなります。
  • 1054.7 nmで測定
  • 駆動電流で測定
Comparison of a SOA to a standard Fabry-Perot Laser Diode

半導体光増幅器(BOAおよびSOA)は、シングルパスの進行波増幅器で、単色信号あるいは多波長信号の両方において性能を発揮します。偏光依存型半導体光増幅器(BOA)は1つの偏光状態のみを増幅するので、入力光の偏光状態が分かっている条件での使用に適しています。これに対して入力信号の偏光状態が不明の場合や変動する用途では、偏光無依存型半導体光増幅器(SOA)が必要となります。しかしながら利得、雑音、バンド幅や飽和出力強度の仕様は、偏光依存型(BOA)の方が偏光無依存型(SOA)と比較して優れています。これは偏光無依存型(SOA)では偏光無依存の特性を付与している設計により上記特性が犠牲になっているためです。

半導体光増幅器はファブリペローレーザと似た設計ですが、相違しているのは、ファブリペローレーザでは、半導体チップの両端面に反射コーティングが施されている点です。両端の反射面からの戻り光が共振器として機能し、レーザ発振が生じます。半導体光増幅器では、半導体チップの両端面に反射防止(AR)コーティングが施されています。これによりチップに戻る光は制限されるので、レーザ発振は生じません。

全ての増幅器に共通する典型的な特性ですが、半導体光増幅器にも2つの動作領域があります。1つは線形でフラットな一定利得の領域で、もう1つは非線形で出力が飽和する領域です。変調信号を増幅するのに使用されるのは一般に線形領域で、そこではパターン効果、マルチチャンネルクロストーク、エルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)でも見られる過度応答といった問題が発生しません。非線形領域は、半導体利得媒質の高非線形性(相互利得変調や相互位相変調)を活かして、波長変換、光3R再生、ヘッダ認識、その他の高速光信号処理などに利用されます。

CW入力信号では、増幅器が生成できるパワーの合計は飽和出力(Psat)のパラメータで決定されます。Psatは、小信号利得が3 dB低くなる出力で定義されます。一般的に出力可能な最大のCWパワーは、飽和出力よりもおよそ3 dB高くなります。

SOA Linear vs Non-linear Regimes


Posted Comments:
Erik Brekke  (posted 2024-04-01 10:26:58.467)
I am looking into amplifying a laser at 1024 nm. I currently have 50 mW of power, and am hoping to get over 300 mW. Is the maximum output power with your amplifiers limited to around 100 mW. Anything that might give higher outputs?
jdelia  (posted 2024-04-04 10:38:50.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not currently offer any catalog items that could provide a higher power at this wavelength. I have reached out to you directly to discuss your application.
Back to Top

偏光依存型半導体光増幅器(BOA)

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BOA1137S Support Documentation
BOA1137S偏光依存型半導体光増幅器(BOA)、1050 nm、9 dBm、バタフライパッケージ、シングルモードファイバ、FC/APC
¥280,717
7-10 Days
BOA1137P Support Documentation
BOA1137P偏光依存型半導体光増幅器(BOA)、1050 nm、9 dBm、バタフライパッケージ、偏波保持ファイバ、FC/APC
¥305,615
7-10 Days
BOA1050S Support Documentation
BOA1050S偏光依存型半導体光増幅器(BOA)、1050 nm、17 dBm、バタフライパッケージ、シングルモードファイバ、FC/APC
¥401,033
7-10 Days
BOA1050P Support Documentation
BOA1050P偏光依存型半導体光増幅器(BOA)、1050 nm、17 dBm、バタフライパッケージ、偏波保持ファイバ、FC/APC
¥425,932
Lead Time